Philips TrueLine, χωνευτό, 14.6 W, 1130x80 mm, PCV, 1500 lm, 4000 K, CRI>90, DALI

RC531B 15S/940 DEIA W8L113 PCV

Περιγραφή προϊόντος

1130x80 mm, Plaster ceiling version, Χάλυβας, Λευκό, Signal white (RAL9003), Μονάδα τροφοδοσίας με διασύνδεση DALI, 1500 lm, 14.6 W, 106 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, Ευρείας δέσμης, Οπάλ, Πολυανθρακικό, IP20/54 | Με προστασία για δάχτυλα, συσσώρευση σκόνης και σταγονίδια νερού, IK03 | 0,35 J Ενισχυμένο, Κατηγορία ασφαλείας Ι, Κουμπωτό βύσμα 5 πόλων

Κωδικός παραγγελίας: 97171400
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871951497171400

Αρχεία προς λήψη