Philips PowerBalance gen2

PowerBalance gen2 – φιλικό προς το περιβάλλον και υψηλές επιδόσεις

Προϊόντα

Προϊόν Σύγκριση
136
3.400
3000
25
16

Πληροφορίες σειράς προϊόντων

Περιγραφή

Όταν ένας χώρος γραφείων πρόκειται να φωταγωγηθεί με φωτιστικά LED, υπάρχει συνήθως διάθεση επένδυσης στην αειφορία, εάν πραγματοποιείται απόσβεση της επένδυσης. Ταυτόχρονα, το σύστημα θα πρέπει να είναι συμβατό με τα πρότυπα του φωτισμού γραφείων, με στόχο την εξασφάλιση ενός άνετου περιβάλλοντος εργασίας. Το PowerBalance gen2 είναι το πλέον ενεργειακά αποδοτικό φωτιστικό LED της Philips, συμβατό με τα πρότυπα γραφείου. Επιτυγχάνει χαμηλότερο από το μισό ενεργειακό κόστος σε σύγκριση με μια λύση T5, ενώ η πηγή φωτός έχει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα σημαντικά χαμηλότερο λειτουργικό κόστος, εξασφαλίζοντας χρόνο απόσβεσης που καλύπτει τις ανάγκες των προδιαγραφών της αγοράς. Η αρχιτεκτονική gen2 δίνει τη δυνατότητα συναρμολόγησης μίας σειράς από ιδιαίτερα ευέλικτα αρθρωτά και ημιαρθρωτά φωτιστικά. Αυτά τα φωτιστικά μπορούν να τοποθετούνται εύκολα σε οροφές με εμφανείς ή καλυμμένες ράβδους Τ, όπως και σε ψευδοροφές και ψευδοροφές τύπου bandraster. Το PowerBalance είναι επίσης διαθέσιμο σε έκδοση επιφανειακής τοποθέτησης

Πλεονεκτήματα

  • Εξαιρετικά αποδοτικό φωτιστικό LED, συμβατό με τα πρότυπα γραφείου

  • Λύση φωτισμού καλής ποιότητας για άμεση αντικατάσταση των φωτιστικών T5 στις περισσότερες εφαρμογές εσωτερικού χώρου

Χαρακτηριστικά

  • Η καλύτερη απόδοση στην κατηγορία έως 174 lm/W υποστηρίζει τον σχεδιασμό "πράσινων" κτιρίων και τα κριτήρια επιδότησης εξοικονόμησης ενέργειας

  • 3000K, 4000K, επιλογές λευκού με CRI> 90

Εφαρμογές

  • Γραφεία
  • Άλλες εφαρμογές εσωτερικού χώρου

Προειδοποιήσεις και ασφάλεια

  • Το προϊόν είναι IP20 και επομένως δεν είναι προστατευμένο από εισροή υδάτων. Ως εκ τούτου συνιστούμε να ελέγχεται κατάλληλα το περιβάλλον στο οποίο πρόκειται να εγκατασταθεί το φωτιστικό.

  • Εάν η παραπάνω συμβουλή δεν εφαρμοστεί και διεισδύσει νερό στα φωτιστικά, η Philips/Signify δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφαλή αστοχία και η εγγύηση του προϊόντος θα καταστεί άκυρη

Αρχεία προς λήψη