Philips PowerBalance gen2, 25 W, 600x600 mm, VPC, 3400 lm, 3000 K, CRI>90, UGR16

RC461B 34S/930 PSU W60L60 VPC

Περιγραφή προϊόντος

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Χάλυβας, Λευκό, Signal white (RAL9003), Χωνευτός, Μονάδα τροφοδοσίας (On/Off), 3400 lm, 25 W, 136 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM ≤3, CRI>90, UGR16, Ευρεία δέσμη συμβατή με τα πρότυπα φωτισμού γραφείων, Λευκός ανακλαστήρας, Οπάλ, Πολυανθρακικό, IP20/40 | Με προστασία για δάχτυλα, Επιφάνεια εκπομπής, IK03 | 0,35 J Ενισχυμένο, Κατηγορία ασφαλείας Ι, Κουμπωτό βύσμα και διάταξη pull relief

Κωδικός παραγγελίας: 96475700
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871869996475700

Αρχεία προς λήψη