Ελλάδα - Ελληνική

Philips Πίνακας CoreLine gen6, 26 W, 1200x30 mm, VPC, 3600 lm, 4000 K, Ασύρματο, Interact Ready, UGR19

RC132V G6 36S/840 WIA W30L120 OC

Περιγραφή προϊόντος

1200x30 mm, Visible profile ceiling version, Χάλυβας, Λευκό, Signal white (RAL9003), Ασύρματος μετασχηματιστής συμβατός με το σύστημα Intaract, 3600 lm, 26 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Γωνία δέσμης 90°, Μικροπρισματικός φακός, Πολυστυρόλιο, IP20/44 | Με προστασία για τα δάχτυλα, κατά της επαφής με καλώδια και της διείσδυσης σταγονιδίων νερού, IK02 | 0,2 J Τυπικό, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, Κουμπωτό βύσμα 2 πόλων, SC | Καλώδιο ασφαλείας

Κωδικός παραγγελίας: 911401802887
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 872016975006799

Προδιαγραφές

  • Αριθμός οργάνων
    1 μονάδα
  • Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης
    Ναι
  • Ετικέτα σέρβις
    Ναι
  • Κλίμακα αξίας
    Υψηλής απόδοσης
  • Περίοδος εγγύησης
    5 έτη

Αρχεία προς λήψη

Σειρά

Προϊόν