Philips Πίνακας CoreLine gen6, All-in, 32 W, 600x600 mm, VPC, 4300 lm, Selectable, UGR19, WAGO 235
RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC WA3
Περιγραφή προϊόντος
600x600 mm, Visible profile ceiling version, Αλουμίνιο, Λευκό, Signal white (RAL9003), Επικάλυψη σκόνης, απλού στρώματος, Οροφή, Μονάδα τροφοδοσίας (On/Off), All-in, Multi Lumen, All-in, Multi Color Temperature, 4300 lm, 32 W, 133 lm/W, Selectable, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Γωνία δέσμης 90°, Λευκός ανακλαστήρας, Πολυστυρόλιο, IP20/44 | Με προστασία για τα δάχτυλα, κατά της επαφής με καλώδια και της διείσδυσης σταγονιδίων νερού, IK02 | 0,2 J Τυπικό, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, Καλώδιο 1,0 m με βύσμα συμβατό με Wieland/Adels 3 πόλων, Κουμπωτό βύσμα 3 πόλων, Wago, SC | Καλώδιο ασφαλείας