Philips Πίνακας CoreLine gen6, 32 W, 600x600 mm, VPC, 4000 lm, 3000 K, UGR19, IA4
RC132V G6 40S/830 SIA W60L60 OC IA4
Περιγραφή προϊόντος
600x600 mm, Visible profile ceiling version, Αλουμίνιο, Λευκό, Signal white (RAL9003), Επικάλυψη σκόνης, απλού στρώματος, Οροφή, Μονάδα τροφοδοσίας με διασύνδεση DALI και SystemReady, και με δυνατότητα Interact, Αισθητήρας Interact SNS210, 4000 lm, 32 W, 126 lm/W, 3000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Γωνία δέσμης 90°, Λευκός ανακλαστήρας, Πολυανθρακικό, IP20 | Χωρίς προστασία, IK02 | 0,2 J Τυπικό, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, Καλώδιο 0,3 m με βύσμα 2 πόλων, 2 κουμπωτά βύσματα 2 πόλων, SC | Καλώδιο ασφαλείας