Philips Πίνακας CoreLine gen6, 32 W, 600x600 mm, VPC, 4300 lm, 4000 K, Ρύθμιση έντασης φωτεινότητας με βάση αισθητήρα, UGR19, IA4
RC132V G6 43S/840 SIA W60L60 OC IA4
Περιγραφή προϊόντος
600x600 mm, Visible profile ceiling version, Αλουμίνιο, Λευκό, Signal white (RAL9003), Επικάλυψη σκόνης, απλού στρώματος, Οροφή, Μονάδα τροφοδοσίας με διασύνδεση DALI και SystemReady, και με δυνατότητα Interact, Αισθητήρας Interact SNS210, 4300 lm, 32 W, 132 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Γωνία δέσμης 90°, Λευκός ανακλαστήρας, Πολυανθρακικό, IP20 | Χωρίς προστασία, IK02 | 0,2 J Τυπικό, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, Καλώδιο 0,3 m με βύσμα 2 πόλων, 2 κουμπωτά βύσματα 2 πόλων, SC | Καλώδιο ασφαλείας