Philips StyliD Evo, Performance, track projector, 38.5 W, 4800 lm, 3000 K, DALI, Interact Ready, Οβάλ οριζόντια δέσμη, Λευκό

ST780T 49S/830 DIA-VLC OVL-H WH

Περιγραφή προϊόντος

Performance, track projector, Αλουμίνιο, Λευκό, Signal white (RAL9003), Μονάδα DALI ρύθμισης έντασης, συμβατή με το σύστημα Intaract και με τη δυνατότητα Visual Light Communication (VLC) ενεργοποιημένη., Επικοινωνία ορατού φωτός, 4800 lm, 38.5 W, 125 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Οβάλ οριζόντια δέσμη, Οπάλ, Πολυμεθυλομεθακρυλικό, IP20 | Με προστασία για δάχτυλα, IK02 | 0,2 J Τυπικό, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, Ράγα 3C

Κωδικός παραγγελίας: 97754200
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871869997754200

Αρχεία προς λήψη