Philips StyliD Evo, Performance, Maxos fusion variant (exposed driver box), 50 W, 6000 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Πολύ ευρείας δέσμης, Μαύρο

ST780S 60S/840 DIA-VLC VWB FG BK

Περιγραφή προϊόντος

Performance, Maxos fusion variant (exposed driver box), Αλουμίνιο, Μαύρο, Signal black (RAL9004), Μονάδα DALI ρύθμισης έντασης, συμβατή με το σύστημα Intaract και με τη δυνατότητα Visual Light Communication (VLC) ενεργοποιημένη., Επικοινωνία ορατού φωτός, 6000 lm, 50 W, 129 lm/W, 4000 K, (0.382,0.380)<3, Πολύ ευρείας δέσμης, Διαφανές, Γυαλί που έχει υποστεί επαναφορά, IP20 | Με προστασία για δάχτυλα, IK02 | 0,2 J Τυπικό, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, Ράγα 3C

Κωδικός παραγγελίας: 97747400
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871869997747400

Αρχεία προς λήψη