Philips StyliD Evo, Compact, Maxos fusion variant (exposed driver box), 30 W, 3900 lm, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, Μεταλλικός ανακλαστήρας υψηλής ανακλαστικότητας, ευρείας δέσμης 40 έως 80 μοιρών, Μαύρο

ST770S 39S/930 DIA-VLC HWB BK

Περιγραφή προϊόντος

Compact, Maxos fusion variant (exposed driver box), Αλουμίνιο, Μαύρο, Signal black (RAL9004), Μονάδα DALI ρύθμισης έντασης, συμβατή με το σύστημα Intaract και με τη δυνατότητα Visual Light Communication (VLC) ενεργοποιημένη., 3900 lm, 30 W, 133 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<2, CRI>90, Μεταλλικός ανακλαστήρας υψηλής ανακλαστικότητας, ευρείας δέσμης 40 έως 80 μοιρών, IP20 | Με προστασία για δάχτυλα, IK02 | 0,2 J Τυπικό, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, Ράγα 3C

Κωδικός παραγγελίας: 97682800
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871869997682800

Αρχεία προς λήψη