Philips CoreLine Highbay Gen5, 69 W, 10500 lm, 6500 K, DALI, Ευρείας δέσμης, IP65, IK08
BY121P G5 LED105S/865 PSD WB
Περιγραφή προϊόντος
Χυτό αλουμίνιο, Γκρι, Μονάδα τροφοδοσίας με διασύνδεση DALI, 10500 lm, 69 W, 152 lm/W, 6500 K, (0.316, 0.332) SDCM<5, Ευρείας δέσμης, Διαφανές, Πολυανθρακικό, IP65 | Με προστασία κατά της διείσδυσης σκόνης και πίδακα νερού, IK08 | 5 J Με προστασία από βανδαλισμούς, Κατηγορία ασφαλείας Ι, Μονάδα σύνδεσης 3 πόλων
Προδιαγραφές
- Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός Όχι
- Αριθμός οργάνων 1 μονάδα
- Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης Ναι
- Ετικέτα σέρβις Ναι
- Lighting Technology LED
- Κλίμακα αξίας Υψηλής απόδοσης
- Κατηγορία δυνατότητας σέρβις Φωτιστικό κατηγορίας C, χωρίς επισκευάσιμα εξαρτήματα, μη επισκευάσιμο
- Περίοδος εγγύησης 5 έτη
- Sustainability rating Unclassified