Philips GreenSpace Accent Gridlight Gen2

GreenSpace Accent Gridlight Gen2: Ένα επισκευάσιμο και αναβαθμίσιμο gridlight για λιανική πώληση

Προϊόντα

Πληροφορίες σειράς προϊόντων

Περιγραφή

Με το GreenSpace Accent Gridlight Gen2, οι έμποροι λιανικής και οι διαχειριστές κτιρίων μπορούν να απολαμβάνουν την ανώτερη ποιότητα φωτός και την κορυφαία ενεργειακή απόδοση της αγοράς των οπτικών PerfectAccent σε ένα προσιτό και βιώσιμο φωτιστικό. Η συντήρηση και η αναβάθμιση του driver, των LED και των οπτικών είναι εύκολη και απαιτεί μόνο τυπικά εργαλεία. Εξαιτίας αυτού, το GreenSpace Accent Gridlight Gen2 μπορεί να υποστηρίξει μια κυκλική εγκατάσταση φωτισμού. Το GreenSpace Accent Gridlight Gen2 μπορεί να διαμορφωθεί με μία, δύο ή τρεις κεφαλές σποτ, όπου κάθε κεφαλή μπορεί να στραφεί ανεξάρτητα. Εκτός από τις επιλογές μείωσης της φωτεινότητας, είναι διαθέσιμες πολλές επιλογές ενοποίησης συστήματος, συμπεριλαμβανομένων ενσύρματων και ασύρματων. Ανατρέξτε στις σελίδες του καταλόγου μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις λειτουργίες φωτισμού LED PremiumWhite και PremiumColor.

Πλεονεκτήματα

  • Περισσότερη λάμψη και μεγαλύτερη άνεση για τα μάτια των πελατών με οπτικά συστήματα PerfectAccent

  • Επεκτείνετε τη διάρκεια ζωής του προϊόντος με εύκολη συντήρηση και αναβαθμίσεις

Χαρακτηριστικά

  • Επισκευάσιμο και αναβαθμίσιμο με τυπικά εργαλεία

  • Εξοπλισμένο με υπερσύγχρονο οπτικό σύστημα ανακλαστήρα PerfectAccent

Εφαρμογές

  • Μόδα
  • Σουπερμάρκετ και υπεραγορές
  • Μεγάλα καταστήματα
  • Εμπορικά κέντρα

Προειδοποιήσεις και ασφάλεια

  • Όλα τα φωτομετρικά δεδομένα υπολογίζονται χωρίς προαιρετικό μπροστινό γυαλί. Η ροή πρέπει να μειωθεί κατά 3,5% όταν χρησιμοποιείτε μπροστινό γυαλί.

  • Ο καθαρισμός του οπτικού θα πρέπει να γίνεται μόνο με πεπιεσμένο αέρα. Απαγορεύεται το άγγιγμα του LED ή του ανακλαστήρα. Για χώρους προετοιμασίας φαγητού και περιοχές με υψηλά επίπεδα σκόνης, συνιστούμε ανεπιφύλακτα τη χρήση του προαιρετικού μπροστινού γυαλιού, καθώς μπορεί να καθαριστεί με ένα στεγνό πανί μικροϊνών.

Αρχεία προς λήψη