Philips GreenSpace Accent Gridlight Gen2, 2 spots (*flux-performance values for 1 spot), 45 W, C/O 154x304 mm, 3000 lm, 3000 K, Ευρείας δέσμης, Ανακλαστήρες PerfectAccent, Λευκό, IP20
GD352B 27S/830 PSU-E WB WH
Περιγραφή προϊόντος
2 spots (*flux-performance values for 1 spot), C/O 154x304 mm, Αλουμίνιο, Λευκό, Επικάλυψη σκόνης, απλού στρώματος, Εξωτερική μονάδα τροφοδοσίας (On/Off), 3000 lm, 45 W, 133 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <2, Ευρείας δέσμης, Ανακλαστήρες PerfectAccent, IP20 | Με προστασία για δάχτυλα, IK02 | 0,2 J Τυπικό, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, 2 κουμπωτά βύσματα 2 πόλων, TP(a) diffuser flammability class