Ελλάδα - Ελληνική

Philips Πινακίδα εξόδου, Illuminated emergency exit sign, 3 W, 3 W, 313x212mm; H42 mm, 23 lm, 6500 K, IP20, ELB3h

EM159C WL/CM EXIT SIGN M3 ELB UP WH

Περιγραφή προϊόντος

Illuminated emergency exit sign, 313x212mm; H42 mm, Πολυανθρακικό, Λευκό, Signal white (RAL9003), 23 lm, 3 W, 22 lm/W, 6500 K, 0.33, Διαφανές, Πολυανθρακικό κάλυμμα με σταθεροποίηση UV, IP20 | Με προστασία για δάχτυλα, IK03 | 0,3 J, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, 2 κουμπωτά βύσματα 3 πόλων, Φωτισμός ασφαλείας διάρκειας 3 ωρών, βασική έκδοση

Κωδικός παραγγελίας: 912401483520
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871869979905200

Προδιαγραφές

  • Κωδικός σειράς λαμπτήρων
    -
  • Αριθμός οργάνων
    1 μονάδα
  • Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης
    Ναι
  • Light source engine type
    LED
  • Κατηγορία δυνατότητας σέρβις
    Φωτιστικό κατηγορίας C, χωρίς επισκευάσιμα εξαρτήματα, μη επισκευάσιμο
  • Περίοδος εγγύησης
    5 έτη
  • Sustainability rating
    Unclassified

Αρχεία προς λήψη