Philips Πινακίδα εξόδου, Illuminated emergency exit sign, 4 W, 4 W, 330x186mm; H30 mm, 85 lm, 6500 K, IP20, ELB3h

EM155C SLIM WL EXIT SIGN M3 ELB UP WH

Περιγραφή προϊόντος

Illuminated emergency exit sign, 330x186mm; H30 mm, Πολυανθρακικό, Λευκό, Signal white (RAL9003), 85 lm, 4 W, 32 lm/W, 6500 K, 0.33, Διαφανές, Πολυανθρακικό κάλυμμα με σταθεροποίηση UV, IP20 | Με προστασία για δάχτυλα, IK03 | 0,3 J, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, 2 κουμπωτά βύσματα 3 πόλων, Φωτισμός ασφαλείας διάρκειας 3 ωρών, βασική έκδοση

Κωδικός παραγγελίας: 79900700
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871869979900700

Αρχεία προς λήψη