Philips GreenSpace, 20.9 W, D200 mm, 2700 lm, 3000 K, UGR19, Ανακλαστήρας υψηλής στίλβωσης, IP20

DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P

Περιγραφή προϊόντος

D200 mm, Πολυανθρακικό, Λευκό, Signal white (RAL9003), Εξωτερική μονάδα τροφοδοσίας (On/Off), 2700 lm, 20.9 W, 131 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, UGR19, Ανακλαστήρας υψηλής στίλβωσης, IP20 | Με προστασία για δάχτυλα, IK02 | 0,2 J Τυπικό, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ

Κωδικός παραγγελίας: 94583100
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871869994583100

Αρχεία προς λήψη