Ελλάδα - Ελληνική

Philips GreenSpace, downlight, 13.3 W, D200 mm, 1850 lm, 4000 K, UGR19, Ανακλαστήρας υψηλής στίλβωσης, IP20

DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P

Περιγραφή προϊόντος

downlight, D200 mm, Πολυανθρακικό, Λευκό, Signal white (RAL9003), Εξωτερική μονάδα τροφοδοσίας (On/Off), 1850 lm, 13.3 W, 141 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, UGR19, Ανακλαστήρας υψηλής στίλβωσης, IP20 | Με προστασία για δάχτυλα, IK02 | 0,2 J Τυπικό, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ

Κωδικός παραγγελίας: 912500100527
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871869979332600

Προδιαγραφές

  • Κωδικός σειράς λαμπτήρων
    LED20S [LED Module, system flux 2000 lm]
  • Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός
    Όχι
  • Αριθμός οργάνων
    1 μονάδα
  • Σύστημα ελέγχου
    -
  • Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης
    Ναι
  • Ετικέτα σέρβις
    Ναι
  • Lighting Technology
    LED
  • Στήριξη
    Χωνευτός
  • Κλίμακα αξίας
    Προδιαγραφές
  • Περίοδος εγγύησης
    5 έτη

Αρχεία προς λήψη

Σειρά

Προϊόν