Philips GreenSpace, 8.2 W, D150 mm, 1100 lm, 3000 K, Ανακλαστήρας υψηλής στίλβωσης, IP20

DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P

Περιγραφή προϊόντος

D150 mm, Πολυανθρακικό, Λευκό, Signal white (RAL9003), Εξωτερική μονάδα τροφοδοσίας (On/Off), 1100 lm, 8.2 W, 133 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, Ανακλαστήρας υψηλής στίλβωσης, IP20 | Με προστασία για δάχτυλα, IK02 | 0,2 J Τυπικό, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, Περαστό βύσμα 3 πόλων

Κωδικός παραγγελίας: 79319700
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871869979319700

Αρχεία προς λήψη