Philips GreenSpace, 13.5 W, D200 mm, 1800 lm, 3000 K, DALI, UGR19, Ανακλαστήρας υψηλής στίλβωσης, IP20
DN471B LED20S/830 PSD-E C WH P
Περιγραφή προϊόντος
D200 mm, Πολυανθρακικό, Λευκό, Signal white (RAL9003), Εξωτερική μονάδα τροφοδοσίας με διασύνδεση DALI, 1800 lm, 13.5 W, 135 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, UGR19, Ανακλαστήρας υψηλής στίλβωσης, IP20 | Με προστασία για δάχτυλα, IK02 | 0,2 J Τυπικό, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ