Philips CoreLine SlimDownlight, Surface-mounted, 11 W, D155 mm, 1100 lm, 3000 K, CRI>80, Οπάλ, IP20/44
DN145C LED10S/830 PSU II WH
Περιγραφή προϊόντος
Surface-mounted, D155 mm, Χυτό αλουμίνιο, Λευκό, Traffic white (RAL9016), Μονάδα τροφοδοσίας (On/Off), 1100 lm, 11 W, 100 lm/W, 3000 K, (0.43657,0.40454) SDCM<3, CRI>80, Γωνία δέσμης 90°, Οπάλ, Πολυστυρόλιο, IP20/44 | Με προστασία για τα δάχτυλα, κατά της επαφής με καλώδια και της διείσδυσης σταγονιδίων νερού, IK02 | 0,2 J Τυπικό, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, Μονάδα σύνδεσης 2 πόλων