Philips CoreLine SlimDownlight, 6.5 W, D68 mm, 650 lm, 4000 K, CRI>80, Οπάλ, IP20/44

DN145B LED6S/840 PSU II WH

Περιγραφή προϊόντος

D68 mm, Χυτό αλουμίνιο, Λευκό, Traffic white (RAL9016), Μονάδα τροφοδοσίας (On/Off), 650 lm, 6.5 W, 100 lm/W, 4000 K, (0.38212,0.38031) SDCM<3, CRI>80, Γωνία δέσμης 90°, Οπάλ, Πολυστυρόλιο, IP20/44 | Με προστασία για τα δάχτυλα, κατά της επαφής με καλώδια και της διείσδυσης σταγονιδίων νερού, IK02 | 0,2 J Τυπικό, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, Μονάδα σύνδεσης 2 πόλων

Κωδικός παραγγελίας: 33946799
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871016333946799

Αρχεία προς λήψη