Philips CoreLine Downlight, 11.5 W, D150 mm, 1100 lm, 3000 K, DALI, Λευκός ανακλαστήρας, IP20
DN140B LED10S/830 PSD-E WR
Περιγραφή προϊόντος
D150 mm, Αλουμίνιο, Λευκό, Signal white (RAL9003), Εξωτερική μονάδα τροφοδοσίας με διασύνδεση DALI, 1100 lm, 11.5 W, 96 lm/W, 3000 K, (0.435,0.405) SDCM≦5, Λευκός ανακλαστήρας, IP20 | Με προστασία για δάχτυλα, IK02 | 0,2 J Τυπικό, Κατηγορία ασφαλείας Ι, Κουμπωτό βύσμα και διάταξη pull relief