Philips CoreLine Batten, 49 W, L1800 mm, 6000 lm, 3000 K, Οπάλ, IP20, TW1-ready
BN126C LED60S/830 PSU L1800
Περιγραφή προϊόντος
L1800 mm, Χάλυβας, Λευκό, Signal white (RAL9003), Μονάδα τροφοδοσίας (On/Off), 6000 lm, 49 W, 120 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM≤3, Γωνία δέσμης 120°, Οπάλ, Πολυανθρακικό, IP20 | Με προστασία για δάχτυλα, IK04 | 0,5 J Τυπικό +, Κατηγορία ασφαλείας Ι, Κουμπωτό βύσμα 3 πόλων, Απλή σύνδεση και αφαιρούμενο κάλυμμα διαθέσιμο για περαστή καλωδίωση 1 φάσης (η εσωτερική καλωδίωση δεν περιλαμβάνεται)