Philips CoreLine Batten, 17 W, L600 mm, 2200 lm, 4000 K, Οπάλ, IP20, TW1-ready

BN126C LED22S/840 PSU L600

Περιγραφή προϊόντος

L600 mm, Χάλυβας, Λευκό, Signal white (RAL9003), Μονάδα τροφοδοσίας (On/Off), 2200 lm, 17 W, 130 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM≤3, Γωνία δέσμης 120°, Οπάλ, Πολυανθρακικό, IP20 | Με προστασία για δάχτυλα, IK04 | 0,5 J Τυπικό +, Κατηγορία ασφαλείας Ι, Κουμπωτό βύσμα 3 πόλων, Απλή σύνδεση και αφαιρούμενο κάλυμμα διαθέσιμο για περαστή καλωδίωση 1 φάσης (η εσωτερική καλωδίωση δεν περιλαμβάνεται)

Κωδικός παραγγελίας: 94874799
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871951494874799

Αρχεία προς λήψη