Philips LuxSpace Accent Performance Ρυθμιζόμενο, 38.5 W, D155 mm, 4700 lm, 2700 K, Πολύ ευρείας δέσμης, Ανακλαστήρες PerfectAccent, Ασημί, IP20
RS781B 49S/827 PSU-E VWB SI
Περιγραφή προϊόντος
D155 mm, Αλουμίνιο, Ασημί, Λευκό του αλουμινίου (RAL9006), Εξωτερική μονάδα τροφοδοσίας (On/Off), 4700 lm, 38.5 W, 122 lm/W, 2700 K, (0.458,0.410)<3, Πολύ ευρείας δέσμης, Ανακλαστήρες PerfectAccent, IP20 | Με προστασία για δάχτυλα, IK02 | 0,2 J Τυπικό, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, 2 κουμπωτά βύσματα 2 πόλων