Philips LuxSpace Accent Compact, γωνιωτό, 39 W, D125 mm, 4900 lm, 3000 K, CRI>90, Μεταλλικός ανακλαστήρας υψηλής ανακλαστικότητας, ευρείας δέσμης 40 έως 80 μοιρών, Ανακλαστήρες PerfectAccent, Λευκό, IP20

RS772B 49S/930 PSU-E HWB WH

Περιγραφή προϊόντος

D125 mm, Αλουμίνιο, Λευκό, Signal white (RAL9003), Εξωτερική μονάδα τροφοδοσίας (On/Off), 4900 lm, 39 W, 125 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<2, CRI>90, Μεταλλικός ανακλαστήρας υψηλής ανακλαστικότητας, ευρείας δέσμης 40 έως 80 μοιρών, Ανακλαστήρες PerfectAccent, IP20 | Με προστασία για δάχτυλα, IK02 | 0,2 J Τυπικό, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, 2 κουμπωτά βύσματα 2 πόλων

Κωδικός παραγγελίας: 97933100
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871869997933100

Αρχεία προς λήψη