Philips LuxSpace Accent Compact, γωνιωτό, 38.5 W, D125 mm, 5250 lm, 4000 K, Μεταλλικός ανακλαστήρας υψηλής ανακλαστικότητας, ευρείας δέσμης 40 έως 80 μοιρών, Ανακλαστήρες PerfectAccent, Λευκό, IP20

RS772B 49S/840 PSU-E HWB WH

Περιγραφή προϊόντος

D125 mm, Αλουμίνιο, Λευκό, Signal white (RAL9003), Εξωτερική μονάδα τροφοδοσίας (On/Off), 5250 lm, 38.5 W, 136 lm/W, 4000 K, (0.382,0.380)<3, Μεταλλικός ανακλαστήρας υψηλής ανακλαστικότητας, ευρείας δέσμης 40 έως 80 μοιρών, Ανακλαστήρες PerfectAccent, IP20 | Με προστασία για δάχτυλα, IK02 | 0,2 J Τυπικό, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, 2 κουμπωτά βύσματα 2 πόλων

Κωδικός παραγγελίας: 97932400
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871869997932400

Αρχεία προς λήψη