Philips LuxSpace Accent Compact Adjustable, 23.5 W, D125 mm, 2700 lm, 2700 K, Ευρείας δέσμης, Ανακλαστήρες PerfectAccent, Λευκό, IP20

RS771B 27S/827 PSU-E WB WH

Περιγραφή προϊόντος

D125 mm, Αλουμίνιο, Λευκό, Signal white (RAL9003), Εξωτερική μονάδα τροφοδοσίας (On/Off), 2700 lm, 23.5 W, 115 lm/W, 2700 K, (0.458,0.410)<3, Ευρείας δέσμης, Ανακλαστήρες PerfectAccent, IP20 | Με προστασία για δάχτυλα, IK02 | 0,2 J Τυπικό, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, 2 κουμπωτά βύσματα 2 πόλων

Κωδικός παραγγελίας: 97888400
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871869997888400

Αρχεία προς λήψη