Philips LuxSpace Accent Compact Adjustable, 14 W, D125 mm, 1950 lm, 3000 K, CRI>90, Μεταλλικός ανακλαστήρας υψηλής ανακλαστικότητας, ευρείας δέσμης 40 έως 80 μοιρών, Ανακλαστήρας υψηλής απόδοσης PerfectAccent, Λευκό, IP20

RS771B 17S/930 PSU-E HWB WH

Περιγραφή προϊόντος

D125 mm, Αλουμίνιο, Λευκό, Signal white (RAL9003), Εξωτερική μονάδα τροφοδοσίας (On/Off), 1950 lm, 14 W, 128 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<2, CRI>90, Μεταλλικός ανακλαστήρας υψηλής ανακλαστικότητας, ευρείας δέσμης 40 έως 80 μοιρών, Ανακλαστήρας υψηλής απόδοσης PerfectAccent, IP20 | Με προστασία για δάχτυλα, IK02 | 0,2 J Τυπικό, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, 2 κουμπωτά βύσματα 2 πόλων

Κωδικός παραγγελίας: 97880800
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871869997880800

Αρχεία προς λήψη