Philips CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, 12 W, D68 mm, 1380 lm, 4000 K, Ασύρματο, Interact Ready, Ευρείας δέσμης, Λευκό, IP20/44

RS156B LED12-WB-/840 D68 WIA PI6 WH

Περιγραφή προϊόντος

CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, D68 mm, Χυτό αλουμίνιο, Λευκό, Εξωτερικός ασύρματος μετασχηματιστής συμβατός με το σύστημα Intaract, 1380 lm, 12 W, 115 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, Ευρείας δέσμης, Πολυανθρακικό, IP20/44 | Με προστασία για τα δάχτυλα, κατά της επαφής με καλώδια και της διείσδυσης σταγονιδίων νερού, IK03 | 0,3 J, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, Καλώδιο 0,25 m με βύσμα 3 πόλων, Κουμπωτό βύσμα 3 πόλων

Κωδικός παραγγελίας: 94094999
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871951494094999

Αρχεία προς λήψη