Ελλάδα - Ελληνική

Philips Λαμπτήρας Μαύρου Φωτός TL Mini

Η πηγή φωτός για έλεγχο χαρτονομισμάτων!

Προϊόντα

Προϊόν Σύγκριση
4,5
-
-
-
G5
6,0
-
-
-
G5

Πληροφορίες σειράς προϊόντων

Περιγραφή

Αυτός ο μίνι λαμπτήρας TL (διάμετρος σωλήνα 16 mm) είναι κατασκευασμένος από σκούρο μπλε γυαλί, το οποίο εκπέμπει ακτινοβολία UV-A, αλλά παρέχει μόνο ελάχιστο ορατό φως. Αποτελούν μια άψογη λύση για τη γρήγορη ανίχνευση υλικών που ανακλούν την υπεριώδη ακτινοβολία. Χρησιμοποιείται ειδικά για δοκιμή, ανίχνευση και ανάλυση σε διάφορους κλάδους, όπως στην εγκληματολογία, τον φιλοτελισμό και την ιατρική. Επιπλέον, χρησιμοποιείται για τη δημιουργία ειδικών εφέ στον κλάδο της διασκέδασης, όπως σε νυχτερινά κέντρα και θέατρα.

Πλεονεκτήματα

  • Γρήγορη ανίχνευση υλικών που ανακλαούν την υπεριώδη ακτινοβολία

  • Δημιουργεί ειδικές ατμόσφαιρες και εφέ φωτισμού

Χαρακτηριστικά

  • Ευθύ εξωτερικό περίβλημα

Εφαρμογές

  • Ανίχνευση και ανάλυση στην κλωστοϋφαντουργία και τη χημική βιομηχανία
  • Τραπεζική και εγκληματολογία
  • Ειδικά εφέ σε νυχτερινά κέντρα, ντισκοτέκ και θέατρα και φωτισμός επιγραφών

Προειδοποιήσεις και ασφάλεια

  • Ένας λαμπτήρας που σπάει είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει επίδραση στην υγεία σας. Εάν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε τον χώρο για 30 λεπτά και αφαιρέστε τα σπασμένα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε μια πλαστική σακούλα, κλείστε τη καλά και αποθέστε τη στα προς ανακύκλωση απορρίμματα της περιοχής σας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.

Αρχεία προς λήψη