Προϊόντα
| Προϊόν | Σύγκριση | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TL-D Colored 18W Red 1SL/2572684140 | 18,0 | 25 | - | - | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent | ||
TL-D Colored 18W Yellow 1SL/2572687240 | 18,0 | 700 | - | - | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent | ||
TL-D Colored 18W Green 1SL/2564298140 | 18,0 | 1.800 | - | - | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent | ||
TL-D Colored 18W Blue 1SL/2572690240 | 18,0 | 400 | - | - | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent | ||
TL-D Colored 36W Red 1SL/2572748040 | 36,0 | 55 | - | - | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent | ||
TL-D Colored 36W Yellow 1SL/2572751040 | 36,0 | 1.580 | - | - | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent | ||
TL-D Colored 36W Green 1SL/2564300140 | 36,0 | 4.300 | - | - | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent | ||
TL-D Colored 36W Blue 1SL/2572754140 | 36,0 | 960 | - | - | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent |
Πληροφορίες σειράς προϊόντων
Περιγραφή
Αυτός ο λαμπτήρας TL-D (διάμετρος σωλήνα 26 χιλ.) βοηθά στη δημιουργία ειδικών εφέ και ατμόσφαιρας ή την προσέλκυση προσοχής χρησιμοποιώντας κόκκινο, πράσινο, μπλε και κίτρινο φως. Εκτός από τη χρήση των συγκεκριμένων χρωμάτων, υπάρχει επίσης η δυνατότητα συνδυασμού των χρωμάτων για τη δημιουργία λευού φωτός. Αυτός ο λαμπτήρας προσφέρει υψηλή φωτεινή ροή, χάρη στη χρήση βασικών τύπων πούδρα. Οι τομείς εφαρμογής του περιλαμβάνουν καταστήματα και εκθέσεις, μπαρ και εστιατόρια, χώρους επίδειξης, φωτισμό επιγραφών και καταστήματα
Πλεονεκτήματα
Επιλογή ελκυστικών χρωμάτων
Χαρακτηριστικά
Οι πούδρες φθορισμού των κόκκινων και κίτρινων λαμπτήρων αναμιγνύονται με μια χρωστική για το φιλτράρισμα των ανεπιθύμητων μηκών κύματος
Μπορεί να χρησιμοποιείται με συμβατικά ή ηλεκτρονικά όργανα λειτουργίας
Εφαρμογές
Προειδοποιήσεις και ασφάλεια
Ένας λαμπτήρας που σπάει είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει επίδραση στην υγεία σας. Εάν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε τον χώρο για 30 λεπτά και αφαιρέστε τα σπασμένα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε μια πλαστική σακούλα, κλείστε τη καλά και αποθέστε τη στα προς ανακύκλωση απορρίμματα της περιοχής σας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.