Προϊόντα
| Προϊόν | Σύγκριση | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MASTER TL-D Eco 51W/865 SLV/2526472540 | 49,8 | 3.925 | 6500 | - | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent |
Πληροφορίες σειράς προϊόντων
Περιγραφή
Ο λαμπτήρας MASTER TL-D Eco προσφέρει την ίδια φωτεινή ροή όπως ο λαμπτήρας MASTER TL-D Super 80, ενώ χρησιμοποιεί λιγότερη ενέργεια, χάρη στη χρήση συγκεκριμένων φωσφόρων και ενός ειδικού αερίου πλήρωσης. Έχει εφαρμογή σε σχολεία, γραφεία, κρατικά κτίρια και χώρους υγειονομικής φροντίδας.
Πλεονεκτήματα
Απλή αντικατάσταση λάμπα προς λάμπα για εξοικονόμηση ενέργειας περισσότερο απο 10%
Κάνει τις εγκαταστάσεις φωτισμού συμβατές με τα πιο πρόσφατα πρότυπα φωτισμού εσωτερικού χώρου
Χαρακτηριστικά
Ο μόνος λαμπτήρας φθορισμού Τ8 που εξοικονομει περισσότερο από 10% ενέργειας στα υφιστάμενα φωτιστικά με ηλεκτρομαγνητικά όργανα λειτουργίας
Χαμηλότερη εξοικονόμηση ισχύος με ηλεκτρονικά όργανα λειτουργίας, ανάλογα με τον τύπο των οργάνων λειτουργίας (ελεγχόμενα από την ένταση ή την ισχύ
Εφαρμογές
Προειδοποιήσεις και ασφάλεια
Ένας λαμπτήρας που σπάει είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει επίδραση στην υγεία σας. Εάν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε τον χώρο για 30 λεπτά και αφαιρέστε τα σπασμένα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε μια πλαστική σακούλα, κλείστε τη καλά και αποθέστε τη στα προς ανακύκλωση απορρίμματα της περιοχής σας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.