Schweiz - Deutsch

Gérer l’ensemble du réseau de magasins via un tableau de bord central

Decathlon gère l'éclairage de l'ensemble de son réseau de magasins via Signify Multisite

 

Signify et Decathlon entretiennent une relation étroite en Suisse. À l'heure actuelle, 35 magasins du distributeur d'articles de sport font partie d'un réseau d'éclairage intelligent qui devrait continuer à se développer dans les années à venir.

“Être tournés vers l’avenir signifie pour nous que la technologie que nous utilisons évolue en même temps que nos besoins. Avec Signify, nous avons trouvé le bon partenaire pour avancer ensemble sur cette voie.”


Alexis Okotnikoff, Country Operations Team Manager Decathlon Suisse

Les attentes du client

 

Les magasins suisses de Decathlon sont répartis dans tout le pays, allant des boutiques urbaines jusqu’aux points de vente situés dans des régions alpines. Afin de pouvoir surveiller et réduire de manière cohérente la consommation d’énergie de tous les sites, l’entreprise s’est intéressée aux possibilités offertes par un système de gestion intelligente de l’éclairage. Comme le réseau de magasins évolue constamment et que de nouveaux points de vente sont ouverts, la scalabilité était également un critère essentiel.

La solution


Avec Interact Multisite, Signify a proposé une solution parfaitement adaptée aux besoins de Decathlon Cesystème permet de surveiller les installations d’éclairage de tous les sites à partir d’un point central. Sur la base des données collectées, il est possible d’effectuer des optimisations manuelles ou de créer des programmes horaires personnalisés. Dynalite, une autre plateforme de commande d’éclairage, sert d’interface. Elle est flexible, évolutive et compatible avec un large éventail de luminaires.

 

Télécharger cette étude de cas

 

Case Studies

  • Interact Multisite bei Decathlon

    Interact Multisite bei Decathlon

    Decathlon setzt für seine Schweizer Filialen auf Interact Multisite und Dynalite von Signify und verwaltet das gesamte Filialnetz über ein zentrales Dashboard.

  • Fertigungshalle des IB Walther

    Fertigungshalle des IB Walther

    Nachhaltigkeit und Effizienz prägen den Alltag bei IB Walther. Signify lieferte für die neue Fertigungshalle eine maßgeschneiderte Beleuchtungslösung.

  • NatureConnect bringt Tageslicht ins Foyer der Styria Media Group

    NatureConnect bringt Tageslicht ins Foyer der Styria Media Group

    NatureConnect von Signify simuliert auf intelligente Weise den natürlichen Sonnenverlauf – und kommt nun in einem Foyer der Styria Media Group zum Einsatz.

Que peut apporter l'éclairage circulaire à votre entreprise ?