Philips CoreLine Slim Wand- und Deckenleuchte

Profis wählen CoreLine

Produkte

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

Die CoreLine Slim Wand- und Deckenleuchte steht für maximale Qualität und Zuverlässigkeit im täglichen Einsatz. Mit einer außergewöhnlich hohen Lebensdauer von bis zu 50.000 Stunden (L90) und einer hohen Effizienz von bis zu 140 lm/W bietet sie eine dauerhaft leistungsstarke Beleuchtung bei minimalem Wartungsaufwand. Dank der robusten Schutzart IP54 und der Stoßfestigkeitsklasse IK08 ist sie optimal für anspruchsvolle Umgebungen geeignet. Eine hohe Farbkonsistenz mit SDCM < 3 sorgt für ein gleichmäßiges, hochwertiges Lichtbild inkl. Wand-/Deckenaufhellung (HALO-Effekt) – auch bei größeren Installationen. Je nach Anforderung ist die Leuchte schaltbar (PSU), DALI‑dimmbar (PSED) oder dimmbar mit integriertem Bewegungssensor (PSR MDU) erhältlich. Die DALI‑Varianten sind zudem für den Betrieb an DC‑Notlichtanlagen zertifiziert, was höchste Betriebssicherheit garantiert. Die Leuchte wurde konsequent auf maximale Installationsfreundlichkeit ausgelegt. Vorinstallierte Würgenippel, eine 3‑polige Anschlussklemme sowie die Möglichkeit zur zentralen oder seitlichen Einspeisung erleichtern die Montage deutlich. Eine Durchgangsverdrahtung sowie variable Montagepunkte bieten zusätzliche Freiheit bei der Installation. Besonders praktisch: Die Leuchte lässt sich werkzeuglos schließen, was Zeit spart und die Montage noch effizienter macht. Mit einer geringen Bauhöhe von nur 57 mm fügt sie sich zudem dezent in jede Umgebung ein. Für maximale Flexibilität sorgt das MultiLumen- und MultiColour‑Konzept (8‑in‑1), mit dem Lichtstrom und Lichtfarbe flexibel eingestellt werden können. Die Leuchte ist in drei Größen (220, 300 und 400 mm) erhältlich und passt sich so optimal an unterschiedlichste Einsatzbereiche an. Optional ermöglicht ein HF‑Bewegungssensor sogar eine kabellose Master‑Master‑Gruppierung (PSR MDU). Nachhaltigkeit ist ein zentraler Bestandteil der Produktentwicklung. Die hohe Effizienz und lange Lebensdauer reduzieren Energieverbrauch und CO₂‑Emissionen nachhaltig. Für eine transparente Umweltbewertung stehen Environmental Product Declarations (EPDs) zur Verfügung, die eine fundierte Planung im Sinne moderner Nachhaltigkeitsstandards ermöglichen. Durch langlebige Komponenten, wartungsarmes Design und flexible Anpassungsmöglichkeiten trägt die Leuchte aktiv zu einer ressourcenschonenden und zukunftssicheren Beleuchtungslösung bei.

Vorteile

  • Maximale Qualität: sehr hohe Lebensdauer (50.000 h @ L90), Effizienz (<140 lm/W) und ​IP-/IK-Schutzklasse (IP54, IK08)

  • Maximale Flexibilität: MultiLumen und MultiColour (8-in-1) in drei Größen (220, 300 und 400 mm) erhältlich

Eigenschaften

  • Lieferbar in den Durchmessern 200 mm, 300 mm und 400 mm

  • Geringe Bauhöhe mit 57 mm

Anwendungsbereiche

  • Bürogebäude
  • Treppenhäuser / Flure
  • Gastro- / Hotelgewerbe
  • Wohngebäude

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet CoreLine Slim Wand- und Deckenleuchte de_CH pdf 599.9 kB
Montageanleitung
Installation Instructions CoreLine Slim Wall-mounted WL200V pdf 16.5 MB

Bilder

Family-Photographs-CoreLine Slim Wand- und Deckenleuchte
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

Family-IES-CoreLine Slim Wand- und Deckenleuchte
Mehrere Ressourcen - Software Plugins

Sonstiges

Environmental Product Declaration
Environmental product declaration of CoreLine slim wall-mounted with 220mm diameter pdf 1.0 MB
Environmental Product Declaration
Environmental product declaration of CoreLine slim wall-mounted with 300mm diameter pdf 1.0 MB
Environmental Product Declaration
Environmental product declaration of CoreLine slim wall-mounted with 400mm diameter pdf 1.1 MB