Philips CoreLine Slim Wand- und Deckenleuchte, All-in, 24 W, 8 W, D300 mm, 1100 lm, 3400 lm, 3000 K, 4000 K, IP54

WL200V 11_17_28_34S/830_840 PSU D300

Produktbeschreibung

D300 mm, Polykarbonat, Weiß, Wandleuchten, Netzteil (Ein/Aus), All-in, Multi Color Temperature, All-in, Multi Lumen, 1100 lm, 3400 lm, 24 W, 8 W, 140 lm/W, 135 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.43,0.40);(0.38,0.38) SDCM<3, Symmetrisch, Opal, Polykarbonat, IP54 | Schutz gegen schädliche Staubablagerungen im Innern, spritzwassergeschützt, IK08 | 6 J, Schutzklasse II, 2 Steckverbinder, 3-polig

Bestellnummer: 8721103339218
Vollständiger Bestellcode: 872110333921899

Spezifikationen

Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Nachhaltigkeitsbewertung
Unclassified
Service Tag
Nein
Portfolio
Better
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Ausschreibungstext
Tender text - WL200V 11_17_28_34S/830_840 PSU D300 txt 3.5 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 911401853688 de_CH pdf 763.7 kB

Montage

Montageanleitung
Installation Instructions CoreLine Slim Wall-mounted WL200V pdf 16.5 MB

Bilder

Product-Photographs-911401853688_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-911401853688_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - WL200V 11_17_28_34S/830_840 PSU D300 IES
Dialux
ULD File - WL200V 11_17_28_34S/830_840 PSU D300 ULD
Relux
ROLF File - WL200V 11_17_28_34S/830_840 PSU D300 ROLFZ
LDT
LDT File - WL200V 11_17_28_34S/830_840 PSU D300 LDT

Sonstiges

Environmental Product Declaration
Environmental product declaration of CoreLine slim wall-mounted with 400mm diameter pdf 1.1 MB