Philips CoreLine Slim Wand- und Deckenleuchte, All-in, 24 W, D300 mm, 3000 lm, 3200 lm, 3000 K, 4000 K, DALI-regelbar, IP54, EL-DC

WL200V 32S/830_840 PSED D300

Produktbeschreibung

D300 mm, Polykarbonat, Weiß, Wandleuchten, Netzteil mit DALI-Schnittstelle, DC-kompatibel für zentrale Notfallbeleuchtung (integriert), All-in, Multi Color Temperature, 3000 lm, 3200 lm, 24 W, 132 lm/W, 125 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.43,0.40);(0.38,0.38) SDCM<3, Symmetrisch, Opal, Polykarbonat, IP54 | Schutz gegen schädliche Staubablagerungen im Innern, spritzwassergeschützt, IK08 | 6 J, Schutzklasse II, 2 Steckverbinder, 5-polig, Gleichstrombetriebene zentrale Notfallbeleuchtung

Bestellnummer: 8721103339270
Vollständiger Bestellcode: 872110333927099

Spezifikationen

Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Nachhaltigkeitsbewertung
Unclassified
Service Tag
Nein
Portfolio
Better
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Ausschreibungstext
Tender text - WL200V 32S/830_840 PSED D300 txt 3.6 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 911401854288 de_CH pdf 511.1 kB

Montage

Montageanleitung
Installation Instructions CoreLine Slim Wall-mounted WL200V pdf 16.5 MB

Bilder

Product-Photographs-911401854288_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-911401854288_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - WL200V 32S/830_840 PSED D300 IES
Dialux
ULD File - WL200V 32S/830_840 PSED D300 ULD
Relux
ROLF File - WL200V 32S/830_840 PSED D300 ROLFZ
LDT
LDT File - WL200V 32S/830_840 PSED D300 LDT

Sonstiges

Environmental Product Declaration
Environmental product declaration of CoreLine slim wall-mounted with 400mm diameter pdf 1.1 MB