Philips CoreLine Slim Wand- und Deckenleuchte, All-in, 24 W, D300 mm, 1050 lm, 3400 lm, 3000 K, 4000 K, Sensorgestütztes Dimmen, IP54

WL200V 11_17_28_34S/830_840 PSR MDU D300

Neu

Produktbeschreibung

D300 mm, Polykarbonat, Weiß, Wandleuchten, Regelbares Netzteil, Bewegungserkennung, All-in, Multi Lumen, All-in, Multi Color Temperature, 1050 lm, 3400 lm, 24 W, 142 lm/W, 138 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.43,0.40);(0.38,0.38) SDCM<3, Symmetrisch, Opal, Polykarbonat, IP54 | Schutz gegen schädliche Staubablagerungen im Innern, spritzwassergeschützt, IK08 | 6 J, Schutzklasse II, 2 Steckverbinder, 3-polig

Bestellnummer: 8721103339249
Vollständiger Bestellcode: 872110333924999
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
Tender text - WL200V 11_17_28_34S/830_840 PSR MDU D300 txt 3.6 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 911401853988 de_CH pdf 763.6 kB

Montage

Montageanleitung
Installation Instructions CoreLine Slim Wall-mounted WL200V pdf 16.5 MB

Bilder

Product-Photographs-911401853988_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-911401853988_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - WL200V 11_17_28_34S/830_840 PSR MDU D300 IES
Dialux
ULD File - WL200V 11_17_28_34S/830_840 PSR MDU D300 ULD
Relux
ROLF File - WL200V 11_17_28_34S/830_840 PSR MDU D300 ROLFZ
LDT
LDT File - WL200V 11_17_28_34S/830_840 PSR MDU D300 LDT

Sonstiges

Environmental Product Declaration
Environmental product declaration of CoreLine slim wall-mounted with 400mm diameter pdf 1.1 MB