Philips CoreLine Tubular Rohrleuchte Gen2

Profis wählen CoreLine

Produkte

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

Die CoreLine Feuchtraum-Rohrleuchte Gen2 verbindet hohe Qualität und Beständigkeit mit einer hohen Installationsfreundlichkeit und Lichtqualität. Mit einer sehr langen Lebensdauer (100.000h L80), einer Effizienz von bis zu 160 lm/W und einer sehr hohen Schutzklasse (IP67/IP69K und IK08/IK10) ist die Gen2 besonders hochwertig verarbeitet und beständig. Sie ist in zwei Versionen erhältlich (PMMA und PC), um verschiedenen Anforderungen gerecht zu werden. Die ammoniakresistenten und DLG-zertifizierten PMMA-Typen eignen sich für die Beleuchtung von Tieren (exkl. Geflügel), Nutzvieh und Lebensmitteln. Außerdem sind diese Typen stärker resistent gegenüber Chemikalien und UV-Strahlung. Die PC-Typen bieten ein modernes und industrielles Design, welches für verschiedene allgemeine Beleuchtungsanwendungen eingesetzt werden kann. Dank der vorinstallierten Durchgangsverdrahtung, den externen Steckverbindern (Leuchte muss nicht geöffnet werden), verschiebbarer Montageklemmen und einem umfassenden Montagezubehörs ist die CoreLine Feuchtraumleuchte Gen2 besonders flexibel und schnell zu installieren. Gleichzeitig bietet die stufenlos drehbare Opaloptik eine homogene und breitstrahlende Ausleuchtung ohne sichtbare LED-Punkte. Die Leuchten können im Innen- und (geschützten) Außenbereichen montiert werden. Neben den schaltbaren Typen sind auch DALI- (kabelgebundene Steuerung) und InteractReady-Ausführungen (kabellose Steuerung) erhältlich.

Vorteile

  • DLG-Siegel: Zertifiziert für die Tierhaltung und Landwirtschaft (exkl. Geflügel)

  • Hohe Qualität: Sehr hohe Lebensdauer/Effizienz und Schutzklassen (IP67/IP69K und IK10), rostfreie Edelstahlklemmen

Eigenschaften

  • 2 Versionen: Ammoniakresistent – PMMA-Röhre und Polycarbonat-Röhre (PC)

  • Hoher Schutz vor Wasser, Staub und Stößen: IP67/IP69K/IK06 (PMMA), IP68/IP69K/IK10 (PC)

Anwendungsbereiche

  • Lebensmittelbranche (IFS/HACCP konform, PMMA-Ausführung)
  • Landwirtschaft (DLG-Zertifiziert; PMMA-Ausführung)
  • Autowaschanlagen (PMMA-Ausführung)
  • Industriehallen (PC-Version)
  • Parkhäuser, Garagen (PC-Version)
  • Werkstätten (PC-Version)
  • Allgemeinbeleuchtung

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet CoreLine Tubular Rohrleuchte Gen2 de_CH pdf 646.0 kB

Bilder

Family-Photographs-CoreLine Tubular Rohrleuchte Gen2
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

Family-IES-CoreLine Tubular Rohrleuchte Gen2
Mehrere Ressourcen - Software Plugins