Philips CoreLine Tubular Rohrleuchte Gen2, 26 W, L1500 mm, 3900 lm, 4000 K, Abstrahlungswinkel (120°), Ovaler Reflektor, Opal, IP67, IK06, TW1

WT210C G2 LED39S/840 PSU TW1 PMMA L1500

Produktbeschreibung

L1500 mm, Kunststoff, Weiß, Netzteil (Ein/Aus), 3900 lm, 26 W, 150 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Abstrahlungswinkel (120°), Ovaler Reflektor, Opal, Polymethylmethacrylat, IP67 | Schutz gegen Eindringen von Staub, wasserfest, IK06 | 1 J, Schutzklasse I, Steckverbinder, 3-polig

Bestellnummer: 8721103329608
Vollständiger Bestellcode: 872110332960899
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
Tender text - WT210C G2 LED39S/840 PSU TW1 PMMA L1500 txt 3.5 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 911401827688 de_CH pdf 769.5 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instruction, WT210C, PMMA pdf 3.4 MB

Bilder

Product-Photographs-911401827688_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-911401827688_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - WT210C G2 LED39S/840 PSU TW1 PMMA L1500 IES
Revit-Datei
WT210C G2 LED39S/840 PSU TW1 PMMA L1500 911401827688 ZIP
Dialux
ULD File - WT210C G2 LED39S/840 PSU TW1 PMMA L1500 ULD
Relux
ROLF File - WT210C G2 LED39S/840 PSU TW1 PMMA L1500 ROLFZ
LDT
LDT File - WT210C G2 LED39S/840 PSU TW1 PMMA L1500 LDT

Sonstiges

Environmental Product Declaration
Environmental Product Declaration, CoreLine waterproof tubular, WT210C G2 pdf 1.1 MB