Schweiz - Deutsch

Philips CoreLine Tubular Rohrleuchte Gen2, 31 W, L1200 mm, 5000 lm, 4000 K, Kabellos, Interact Ready, Abstrahlungswinkel (120°), Ovaler Reflektor, Opal, IP67, IK06, TW1

WT210C G2 LED50S/840 WIA TW1 PMMA L1200

Produktbeschreibung

L1200 mm, Kunststoff, Weiß, Kabelloses Interact System Ready Betriebsgerät, 5000 lm, 31 W, 161 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Abstrahlungswinkel (120°), Ovaler Reflektor, Opal, Polymethylmethacrylat, IP67 | Schutz gegen Eindringen von Staub, wasserfest, IK06 | 1 J, Schutzklasse I, Steckverbinder, 3-polig

Bestellnummer: 8721103329691
Vollständiger Bestellcode: 872110332969199

Spezifikationen

Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Nachhaltigkeitsbewertung
Unclassified
Service Tag
Nein
Portfolio
Better
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Ausschreibungstext
Tender text - WT210C G2 LED50S/840 WIA TW1 PMMA L1200 txt 3.5 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 911401828588 de_CH pdf 883.9 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instruction, WT210C, PMMA pdf 3.4 MB

Bilder

Product-Photographs-911401828588_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-911401828588_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - WT210C G2 LED50S/840 WIA TW1 PMMA L1200 IES
Revit-Datei
WT210C G2 LED50S/840 WIA TW1 PMMA L1200 911401828588 ZIP
Dialux
ULD File - WT210C G2 LED50S/840 WIA TW1 PMMA L1200 ULD
Relux
ROLF File - WT210C G2 LED50S/840 WIA TW1 PMMA L1200 ROLFZ
LDT
LDT File - WT210C G2 LED50S/840 WIA TW1 PMMA L1200 LDT