Philips CoreLine Tubular Rohrleuchte Gen2, 31 W, L1200 mm, 5000 lm, 4000 K, Abstrahlungswinkel (120°), Ovaler Reflektor, Opal, IP68, IK10, TW1

WT210C G2 LED50S/840 PSU TW1 PC L1200

Produktbeschreibung

L1200 mm, Polykarbonat, Weiß, Netzteil (Ein/Aus), 5000 lm, 31 W, 161 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Abstrahlungswinkel (120°), Ovaler Reflektor, Opal, Polykarbonat, IP68 | Schutz gegen Eindringen von Staub, wasserdicht, IK10 | 20 J vandalismusgeschützt, Schutzklasse I, Steckverbinder, 3-polig

Bestellnummer: 8721103329639
Vollständiger Bestellcode: 872110332963999
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
Tender text - WT210C G2 LED50S/840 PSU TW1 PC L1200 txt 3.5 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 911401827988 de_CH pdf 769.2 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instruction, WT210C, PC pdf 3.4 MB

Bilder

Product-Photographs-911401827988_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-911401827988_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - WT210C G2 LED50S/840 PSU TW1 PC L1200 IES
Revit-Datei
WT210C G2 LED50S/840 PSU TW1 PC L1200 911401827988 ZIP
Dialux
ULD File - WT210C G2 LED50S/840 PSU TW1 PC L1200 ULD
Relux
ROLF File - WT210C G2 LED50S/840 PSU TW1 PC L1200 ROLFZ
LDT
LDT File - WT210C G2 LED50S/840 PSU TW1 PC L1200 LDT

Sonstiges

Environmental Product Declaration
Environmental Product Declaration, CoreLine waterproof tubular, WT210C G2 pdf 933.0 kB