Simply better Resources

Einfach smarter

Signify Interact für smarte Gebäude:
Bewährtes System, jetzt besser denn je

Interact vereint Beleuchtung, Software und Konnektivität, um intelligentere und reaktionsfähigere Gebäude zu schaffen. Die Plattform unterstützt Energieeffizienz, Wohlbefinden, eine konstant hohe Lichtqualität und Nachhaltigkeitsziele. Gleichzeitig bildet sie eine skalierbare Grundlage für die vernetzte Steuerung und Optimierung von Beleuchtungsanlagen. Mit der neuen Interact Building Suite werden Ihre Beleuchtungsdaten zu einer wertvollen Quelle für Erkenntnisse. So können Sie den Energieverbrauch optimieren, Wartungsmaßnahmen gezielt planen, die Gebäudenutzung besser verstehen und mithilfe KI-gestützter Analysen fundiertere Entscheidungen treffen.
 

Zusammen mit einer schnelleren Inbetriebnahme, zusätzlicher Flexibilität, einem neuen Gateway und einer noch tieferen Integration macht das vernetzte Beleuchtungssystem, das bereits in mehr als 40.000 Projekten weltweit eingesetzt wird, den nächsten Schritt nach vorn.

Einfach die richtige Lösung für Sie

alt

Gebäudeeigentümer und Gebäudemanager

Steuern Sie Ihr Gebäude intelligenter mit einem drahtlosen, sicheren und skalierbaren System, das sich flexibel an jede Gebäudegröße und -komplexität anpasst. Interact unterstützt Sie dabei, Energiekosten zu senken, die betriebliche Effizienz zu steigern und Ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Gleichzeitig verbessert es den Komfort und das Wohlbefinden der Menschen im Gebäude.

alt

Lichtplaner und Fachplaner 

Planen Sie mit einem bewährten, einheitlichen System für Projekte jeder Größenordnung. Interact basiert auf offenen Standards und integriert Leuchten von Drittanbietern sowie weitere Gebäudesysteme über BACnet sowie REST- und MQTT-APIs. Gleichzeitig unterstützen nachhaltige Steuerungsfunktionen die Umsetzung leistungsstarker und zukunftsfähiger Beleuchtungskonzepte.

alt

Elektroplaner, Systemintegratoren und Installateure

Ein System für jede Aufgabe. Interact wurde von Grund auf drahtlos konzipiert und lässt sich einfach in Betrieb nehmen und integrieren. Mit einer intuitiven App sowie der Möglichkeit zur Vorbereitung und Konfiguration über das Webportal beschleunigt Interact die Einrichtung erheblich und reduziert den Zeitaufwand vor Ort um bis zu 50 %.

40.000+

weltweit realisierte Projekte 

70+

Länder weltweit

2,6Mio +

Vernetzte Knotenpunkte 

Einfach besser. Von der Installation bis zur dauerhaften Leistung.

Einfach schnell

  • Energieeinsparungen ab dem ersten Tag. Beschleunigen Sie Ihren ROI und kommen Sie Ihren Nachhaltigkeitszielen schneller näher.
  • Einfach zu installieren, einfach zu bedienen, schnell anzupassen.
  • Vorhandene Infrastruktur weiter nutzen. Keine zusätzlichen Dimmsteuerleitungen sowie keine Arbeiten an Decken oder Wänden erforderlich.
  • 80 % niedrigere Installationskosten gegenüber kabelgebundenen Systemen durch schnellere Inbetriebnahme und geringere Materialkosten.*
Light as a service

Einfach skalierbar

  • Von einzelnen Räumen bis hin zu ganzen Campusgeländen: Interact skaliert mühelos mit Ihren Anforderungen.
  • Entwickelt für unterschiedlichste professionelle Umgebungen: Büros, Lagerhallen, Krankenhäuser, Schulen, Einzelhandel, Gebäudeaußenbereiche und vieles mehr.
  • Mit einem Gateway profitieren Sie von cloudbasierten Funktionen oder starten mit einer Basisautomatisierung und erweitern das System bei Bedarf.
  • Erweitern Sie Ihre Lösung mit der Interact Building Suite, um zusätzliche Funktionen und tiefere Einblicke zu erhalten.
  • Offen für Leuchten von Drittanbietern und bei Bedarf in andere Systeme, beispielsweise ein Gebäudeleitsystem (BMS), integrierbar.
Reuse, refurbish, remanufacture​

Einfach zukunftssicher

  • Auf offenen Standards basierend für langfristige Flexibilität und Zukunftssicherheit.
  • Integration auf Gateway-Ebene über BACnet und MQTT für die nahtlose Anbindung an Gebäudemanagement- und andere Drittsysteme.
  • Cloudfähige Architektur, entwickelt für erweiterte Analysen, wertvolle Einblicke und KI-gestützte Funktionen.
  • Over-the-Air-Updates halten das System sicher und sorgen kontinuierlich für Verbesserungen und neue Funktionen.
  • Nachweislich hohe Sicherheitsstandards: zertifiziert nach IEC 62443 und ISO 27001.

* Im Vergleich zu DALI- und KNX-Systemen, basierend auf Interviews mit Installateuren. Die Ergebnisse können je nach Erfahrung des Installateurs oder je nach Land variieren.

Von Grund auf vernetzt. Flexibel skalierbar.

Interact for Intelligent Buildings basiert auf einer flexiblen Architektur, die mit Ihren Anforderungen wächst. Von einer eigenständigen Lichtsteuerung über vernetzte Funktionen mit dem Signify Interact Gateway bis hin zu den datengestützten Möglichkeiten einer umfassenden Plattform für intelligente Gebäude mit der Interact Building Suite.

scale

Das Herzstück der vernetzten Beleuchtung

Interact vereint vernetzte Geräte, ein sicheres Gateway und speziell entwickelte Inbetriebnahmewerkzeuge. So entsteht eine zuverlässige und skalierbare Grundlage für die Lichtsteuerung, optimale Leistung und erweiterte vernetzte Funktionen.

Unsere Expertentools für Ihren Erfolg

Erstklassige Beleuchtung


Eine breite Auswahl hochwertiger LED-Lampen, Leuchten, Sensoren und Schalter, einschließlich Signify NatureConnect, lässt sich nahtlos in Interact integrieren. DALI-Leuchten können über spezielle Integrationskits angebunden werden und unterstützen sowohl integrierte als auch externe Funksensoren.Dank der drahtlosen Installation sind keine zusätzlichen Steuer- oder Dimmleitungen erforderlich. Das macht die Lösung ideal für Neubauten und Sanierungsprojekte.


Signify NatureConnect

Leuchten

Lampen

Sensoren

Schalter

Integrationsgeräte

Vernetzte Beleuchtung in Gebäudeintelligenz verwandeln

 

 

Light as a service

Erweitern Sie Ihre Lösung mit der neuen Interact Building Suite und erschließen Sie erweiterte Einblicke, umfassende Berichte sowie KI-gestützte Optimierungen für Ihr Gebäude oder Ihr gesamtes Portfolio. So wird vernetzte Beleuchtung von einer Lösung für die operative Steuerung zu einer Quelle messbarer Geschäftserkenntnisse und Mehrwerte.
 

  • Optimieren Sie die Energieeffizienz mit Einblicken auf Etagen- und Gebäudeebene über einzelne Standorte hinweg.
  • Behalten Sie den Zustand des gesamten Systems im Blick dank Warnmeldungen und umfassender Berichte.
  • Ermöglichen Sie vorausschauende Wartung auf Basis realer Nutzungsdaten.
  • Automatisieren Sie die Überwachung von Notbeleuchtungsanlagen und die Nachweisführung zur Einhaltung von Vorschriften.
  • Verstehen Sie die Flächennutzung besser mit Belegungs- und Auslastungsanalysen.
  • Erweitern Sie Ihr Ökosystem mit Cloud Data APIs, dem Developer Portal und Indoor Location Services.
Reuse, refurbish, remanufacture​

Offen konzipiert

Interact basiert auf den bewährten Funkstandards Bluetooth und Zigbee. Über BACnet und MQTT auf Gateway-Ebene lässt sich die Lösung mit Gebäudeleittechnik (BMS), HLK-Systemen und weiteren Gebäudesystemen verbinden.Mit der Interact Building Suite stehen erweiterte Cloud-Datenintegrationen und APIs zur Verfügung. Und wenn Sie individuelle Anforderungen umsetzen möchten, bietet die offene Architektur die nötige Flexibilität dafür.Mit Signify Interact können Sie entweder das umfassende Portfolio vernetzter Beleuchtungslösungen von Signify nutzen oder die Lösung mit Leuchten von Drittanbietern kombinieren.

Reuse, refurbish, remanufacture​

Das S steht für Sicherheit

Mit Signify Interact ist Sicherheit kein nachträglicher Zusatz, sondern von Grund auf integriert. Die Zertifizierung nach IEC 62443 für Cybersicherheit sowie nach ISO 27001 für Systeme und Services setzt hohe Maßstäbe. Kontinuierliche Updates sorgen dafür, dass dies auch langfristig so bleibt.Wenn Sie sich für das weltweit am häufigsten eingesetzte System für vernetzte Beleuchtung entscheiden, profitieren Sie von einer Sicherheitslösung, auf die Sie vom ersten Tag an vertrauen können. 

Erfolgsgeschichten

alt

Magma work

Mehr als 150 Lichtpunkte in nur vier Stunden installiert und den Energieverbrauch auf das Niveau einer einzelnen herkömmlichen Leuchte reduziert.

alt

EDGE West

Erfahren Sie, wie die Echtzeit-Performancedaten von Interact eines der intelligentesten Bürogebäude der Welt unterstützen.

alt

VDL ETG Singapore

Erfahren Sie, wie Interact die Beleuchtungseffizienz, die betriebliche Leistung und das Wohlbefinden der Mitarbeitenden in dieser hochmodernen Einrichtung verbessert.

Wie können wir Sie unterstützen?

Newsletter

Newsletter

Bleiben Sie über Neuigkeiten, Tools und Produkte auf dem Laufenden.

Ein Projekt starten

Mehr Informationen

Starten Sie ein neues Projekt? Wir helfen Ihnen gern.

Partner-Locator

Partner finden

Finden Sie einen Händler oder zertifizierten Systemintegrator in Ihrer Nähe.