Philips TUV T5

Produktbeschreibung:

Produkte

TUV 36T5 SP NO/32
8711500640369

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

Niederdruck-Quecksilberdampf-Entladungslampe mit Glaskolben im T5 Format

Vorteile

  • Hohe UV-C-Ausbeute während der gesamten Lebensdauer

  • Konstante Leistung während der gesamten Lebensdauer von 9.000 h

Eigenschaften

  • Emittiert kurzwellige UV-Strahlung mit einem Spitzenwert von 253,7 nm (UV-C) zur Entkeimung

  • Glaskolben der Lampe filtert den ozonbildenden 185 nm Bereich heraus

Anwendungsbereiche

  • Abtötung oder Deaktivierung von Bakterien, Viren und anderer Kleinstorganismen
  • Luft- und Oberflächendesinfektion in Krankenhäusern, in der bakteriologischen Forschung sowie in der pharmazeutischen und lebensmittelverarbeitenden Industrie wie Molkereien, Brauereien und Bäckereien
  • Desinfektion von Trinkwasser, Abwasser, Schwimmbecken, Klimaanlagen, Kühlräumen, Verpackungsmaterialien etc.
  • Einsatzt in zahlreichen photochemischen Prozessen
  • Die Strahlung dieser Lampe schadet Augen und Haut. Installationen, in denen diese Lampe verwendet wird, müssen daher vollständig abgeschirmt werden

Warn- und Sicherheitshinweise

  • Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minunten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet TUV T5 de_AT pdf 340.6 kB

Bilder

Family-Photographs-TUV T5
Mehrere Ressourcen - Visuals