Österreich - Deutsch

Philips MSR Short Arc

Produktbeschreibung:

Produkte

MSR 700 SA 1CT/4
8718291228028
MSR 1200 SA 1CT/4
8718291221258
MSR 2000 SA 1CT/8
8727900915730

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

Hochleistungsfähige Metallhalogen-Entladungslampe

Vorteile

  • Hohe Lichtausbeute

  • Sehr kompakter Lichtbogen

Eigenschaften

  • Philips Pinch Protection

  • Short arc ( kurzer Lichtbogen)

Anwendungsbereiche

  • Beleuchtung im Unterhaltungsbereich

Warn- und Sicherheitshinweise

  • Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minunten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet MSR Short Arc de_AT pdf 385.1 kB

Bilder

Family-Photographs-MSR Short Arc
Mehrere Ressourcen - Visuals