Österreich - Deutsch

Philips MSR Gold™ MiniFastFit (DJ/Club)

Sekundenschneller Lampenaustausch mit

Produkte

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

MSR Gold™ MiniFastFit . Diese hochleistungsfähige Metallhalogen-Entladungslampe ist auch in den Ausführungen MSD und Halogen erhältlich.

Vorteile

  • Sekundenschneller Lampenwechsel

  • Einfache Handhabung, kleinere und leichtere Leuchten

Eigenschaften

  • Philips MiniFastFit

  • Innovative goldbeschichtete Pins

Anwendungsbereiche

  • Events
  • Shows
  • DJ/Club

Warn- und Sicherheitshinweise

  • Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minunten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet MSR Gold™ MiniFastFit (DJ/Club) de_AT pdf 346.6 kB

Bilder

Family-Photographs-MSR Gold™ MiniFastFit (DJ/Club)
Mehrere Ressourcen - Visuals