Österreich - Deutsch

Philips Architectural MSD

Architektonische Anstrahlung auf höchstem Niveau

Produkte

MSD 575 1CT/16
8727900917550
MSD 1200.1CT/3
8727900911350

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

Die hochleistungsfähige MSD Metallhalogen- Entladungslampe bietet eine ausgezeichnete Farbwiedergabe und zeichnet sich durch eine lange Lebensdauer aus.

Vorteile

  • Hohe Lichtabstrahlung

  • Geringe Betriebskosten

Eigenschaften

  • Lange Lebensdauer

  • Kompakter Lichtbogen

Anwendungsbereiche

  • Architektonische Beleuchtung
  • Studio- und Discobeleuchtung

Warn- und Sicherheitshinweise

  • Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minunten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet Architectural MSD de_AT pdf 525.1 kB

Bilder

Family-Photographs-Architectural MSD
Mehrere Ressourcen - Visuals