Österreich - Deutsch

Philips Actinic BL PL-S/PL-L

Actinic BL PL-S/PL-L – kompakt für mehr Designfreiheit

Produkte

Insect PL-L 36W /10
8711500264817

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

Mit einem optimierten Spektrum, das der Augenempfindlichkeit der Stubenfliege entspricht, sind die Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)/TL-E/PL-S und PL-L Lampen perfekt geeignet, um Insekten anzuziehen. Sie haben praktisch keinen UV-B-Anteil und sind daher absolut sicher. Ferner stellen diese Lampen mit dem niedrigsten Quecksilbergehalt der Branche und ihrer 100%igen Bleifreiheit eine sehr gute Wahl für die Umwelt dar. Darüber hinaus ermöglicht die Verfügbarkeit einer Vielzahl von Bauformen (röhrenförmig (T5, T8, T12), kreisförmig (TL-E) und kompakt (PL-S/PL-L)) und Wattagen die Entwicklung aller Arten von Designs für Ihre elektronischen Insektenvernichter.

Vorteile

  • Passt perfekt zur Augenempfindlichkeit von Stubenfliegen und zieht auf diese Weise mehr Insekten an.

  • Sicher in der Anwendung

Eigenschaften

  • Sendet langwellige UV-A-Strahlung im Bereich von 350-400nm.

  • UV-B/UV-A Verhältnis kleiner als 0,1 % (UV-B 280-315nm)

Anwendungsbereiche

  • Insektenfallen, Elektronische Insektenvernichter

Warn- und Sicherheitshinweise

  • Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minunten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet Actinic BL PL-S/PL-L de_AT pdf 319.8 kB

Bilder

Family-Photographs-Actinic BL PL-S/PL-L
Mehrere Ressourcen - Visuals