Österreich - Deutsch

Philips Actinic BL TL-D(K) Secura

Produktbeschreibung:

Produkte

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

Niederdruck-Quecksilberdampf-Entladungslampe

Vorteile

  • Splitterschutz

  • zusätzliche Sicherheit und HACCP-Einverständnis

Eigenschaften

  • UV-A Strahlung in der 350-400 nm

  • UV-B/UV-A Verhältnis weniger als 0.1 % (UV-B 280-315 nm)

Anwendungsbereiche

  • Insektenfallen, besonders geeignet in der Lebensmittelindustrie

Warn- und Sicherheitshinweise

  • Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minunten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet Actinic BL TL-D(K) Secura de_AT pdf 422.5 kB

Bilder

Family-Photographs-Actinic BL TL-D(K) Secura
Mehrere Ressourcen - Visuals