Österreich - Deutsch

Signify OptiVision LED gen3.5, Floodlight for sports and area, 1300 W, 223000 lm, 4000 K, CRI70, Asymmetrisch, Interact Ready, IP66

BVP528 2590/740 BV A35-WB CM5 D28 T35 LO

Produktbeschreibung

Floodlight for sports and area, Aluminium, Aluminium, Montagehalterung, einstellbar, Regelbares Netzteil, 223000 lm, 1300 W, 149 lm/W, 4000 K, (0.382,0.379), CRI70, Asymmetrisch, IP66 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK08 | 5 J vandalismussicher, Schutzklasse I, Überspannungsschutz bis 10 kV im Gegentaktmodus und bis 10 kV im Gleichtaktmodus, 3-poliger Anschlussblock, FIFA Quality Pro

Bestellnummer: 8721103383174
Vollständiger Bestellcode: 872110338317400

Spezifikationen

Lampenfamiliencode
LED2600 [LED module 260000 lm]
Lichtquelle austauschbar
Ja
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät
-
Betriebsgerät inklusive
Ja
Typ des Lichtquellenmoduls
LED
Service Tag
Ja
Portfolio
Best
Garantiedauer
5 Jahre
Nachhaltigkeitsbewertung
Unclassified

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 912300060916 de_AT pdf 291.3 kB

Montage

Montageanleitung
Mounting instructions OptiVision gen3.5 pdf 5.3 MB

Bilder

Product-Photographs-912300060916_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-912300060916_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals